Spezialschrauben Spezialschrauben: Sonderschrauben für den Maschinenbau
de en_GB

Startseite

Sonderschrauben für den Maschinenbau

FUN 875 FUN 875:
Sonderschrauben, Für versetzte Löcher
CAD Daten laden
FUN 876 FUN 876:
Sonderschrauben, Bei einseitig fehlendem, Platz für Schraubenkopf
CAD Daten laden
FUN 877 FUN 877:
Sonderschrauben, Für zu gross gesenkte Löcher
CAD Daten laden
FUN 878 FUN 878:
Sonderschrauben, Für schräg gebohrte Löcher
CAD Daten laden
FUN 879 FUN 879:
Sonderschrauben, Für Löcher die auf Der falschen Seite angesenkt wurden
CAD Daten laden
FUN 880 FUN 880:
Sonderschrauben, Schrauben in Feldstecher Form für doppelt gebohrte Löcher
CAD Daten laden
FUN 881 FUN 881:
Sonderschrauben, Montageschraube für zu grosse Löcher
CAD Daten laden
FUN 882 FUN 882:
Sonderschrauben, Montageschraube für zu tief gesenkte Bohrungen
CAD Daten laden
FUN 883 FUN 883:
Sonderschrauben, Sonderschraube zur Verringerung der Montagezeit
CAD Daten laden
FUN 884 FUN 884:
Sonderschrauben, Teleskopschraube wenn Zweifel ueber die Laenge bestehen
CAD Daten laden
FUN 885 FUN 885:
Sonderschrauben, für wechselnde Winkelfehler
CAD Daten laden
FUN 886 FUN 886:
Sonderschrauben, Für Schlüsselweite 13,17 und 19
CAD Daten laden
FUN 887 FUN 887:
Sonderschrauben, Sonderschraube für M5-M10
CAD Daten laden
FUN 888 FUN 888:
Sonderschrauben, für M5-M10, auch für Zoll und seltene Zwischengrössen
CAD Daten laden
FUN 889 FUN 889:
Sonderschrauben, für Gabel und Ringschlüssel von SW12- 17
CAD Daten laden
FUN 890 FUN 890:
Sonderschrauben, Flügel - 6Kt-Schlitz - Inbus - Torx - Kreuzschlitz - Schraube
CAD Daten laden
FUN 891 FUN 891:
Sonderschrauben, Magnet- Schraubenkopf Zum schnellen Vortäuschen einer Verschraubung
CAD Daten laden
FUN 892 FUN 892:
Sonderschrauben, Magnet- Schraubenkopf Zum schnellen Vortäuschen Einer Verschraubung auch von hinten
CAD Daten laden
FUN 893 FUN 893:
Sonderschrauben, mit Vorbereitung für eine Notsprengung
CAD Daten laden
FUN 894 FUN 894:
Sonderschrauben, Einwegschraube (Ratscheneffektschraube)
CAD Daten laden
FUN 895 FUN 895:
Sonderschrauben, Räumschraube Zum Säubern von Bohrungen
CAD Daten laden
FUN 896 FUN 896:
Sonderschrauben, Klebe- Schraubenkopf Zum schnellen Vortäuschen einer Verschraubung für alle nichtmagnetischen Werkstoffe
CAD Daten laden
FUN 897 FUN 897:
Sonderschrauben, Klebe- Schraubenkopf Zum schnellen Vortäuschen einer Verschraubung für alle nichtmagnetischen Werkstoffe auch von hinten
CAD Daten laden
FUN 898 FUN 898:
Sonderschrauben, Schlagschraube Bei Bohrungen ohne Gewinde
CAD Daten laden
FUN 899 FUN 899:
Sonderschrauben, Flügelkorkschraube
CAD Daten laden
FUN 900 FUN 900:
Sonderschrauben, Drehmomentschraube
CAD Daten laden
FUN 900 zwoelf FUN 900 zwoelf:
Sonderschrauben, Im-Bus-Schraube
CAD Daten laden
FUN 901 FUN 901:
Sonderschrauben, Rechtsgewindeschraube für Linksgewinde
CAD Daten laden
FUN 902 FUN 902:
Sonderschrauben, Noppenerkennungs-schraube (M10) für blinde Mitarbeiter
CAD Daten laden
FUN 903 FUN 903:
Sonderschrauben, Bohrsenkgewindeschneidschraube
CAD Daten laden
FUN 904 FUN 904:
Sonderschrauben, Rohrzangen-kopfschraube
CAD Daten laden
FUN 905 FUN 905:
Sonderschrauben, Zwillingsschraube
CAD Daten laden
FUN 906 FUN 906:
Sonderschrauben, Variomogelschraube zum Vortaeuschen stabiler mechanischer Verbindungen
CAD Daten laden
FUN 907 FUN 907:
Sonderschrauben, Ausweichschraube
CAD Daten laden
FUN 908 FUN 908:
Sonderschrauben, Getriebeschraube nur in Verwendung mit Getriebeschraubenschlüssel
CAD Daten laden
FUN 909 FUN 909:
Sonderschrauben, mit Passfeder als Ausdrehsicherung
CAD Daten laden
FUN 910 FUN 910:
Sonderschrauben, mit Perforationsrillen zum Anpassen der geforderten Länge
CAD Daten laden
FUN 911 FUN 911:
Sonderschrauben, Glattkopfschraube mit Innensechskant bei Platzmangel für den Schlüssel an der Einschraubseite
CAD Daten laden

Startseite